锥透镜,紫外熔融石英,已安装
![](https://www.thorlabs.us/Images/GuideImages/16616_MountedAxicons_2.jpg)
- Transforms a Collimated Beam into a Ring
- Uncoated and AR Coated Options Available
- Ø1/2" or Ø1" Optics in SM-Threaded Housings
AX121M-A
1.0° Physical Angle,
Ø1/2", 350 - 700 nm
AX1205M
0.5° Physical Angle,
Ø1/2", Uncoated
AX2520M-B
20° Physical Angle, Ø1",
650 - 1050 nm
AX2540M-C
40° Physical Angle, Ø1",
1050 - 1700 nm
Axicon Ray Tracing Diagram
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
Common Specifications | ||
---|---|---|
Substrate Material | UV Fused Silicaa | |
Diameter | 1/2" (12.7 mm) | 1" (25.4 mm) |
Diameter Tolerance | +0.0 / -0.1 mm | |
Housing Threads (Internal and External) | SM05 (0.535"-40) | SM1 (1.035"-40) |
Apex Rounding Diameter (S1) | < 1.5 mm | |
Surface Quality (S1, S2) | 40-20 Scratch-Dig | |
Surface Flatness (S2) | < λ/10 at 633 nm | |
Surface Deviation (RMS) (S1) | < 0.05 µm | |
Surface Roughness (RMS) (S1) | < 6 Å | |
Clear Aperture (S1, S2) | >80% of Diameter | >90% of Diameter |
Angular Tolerance | ±0.01° |
特性
- 已安装的Ø1/2英寸和Ø1英寸紫外熔融石英锥透镜
- 提供的底角:0.5°、1.0°、2.0°、5.0°、10.0°、20.0°和40.0°
- 提供未镀膜或镀宽带增透膜的版本
- 350 - 700 nm(-A膜)
- 650 - 1050 nm(-B膜)
- 1050 - 1700 nm(-C膜)
- 兼容SM螺纹的组件
- 也提供未安装的紫外熔融石英锥透镜
应用
- 激光打孔
- 光学捕获
- 光学相干层析(OCT)
锥透镜通常也被称为旋转对称棱镜,是由一个圆锥面和一个平面构成的透镜。锥透镜常用来生成贝塞尔强度分布的光束或锥形非发散光束。将准直光束变为环形光束时,锥透镜的平面应面向准直光源。
Thorlabs已安装的紫外熔融石英(UVFS)锥透镜包含Ø1/2英寸和Ø1英寸版本,分别带有SM05(0.535"-40)和SM1(1.035"-40)螺纹的外壳,用于兼容我们的SM螺纹系列组件。这些锥透镜的底角范围从0.5°到40°。它们由高质量的紫外熔融石英制成,非常适合高功率激光应用。外壳上刻有无线符号和箭头,指向无线共轭的方向。
已安装的锥透镜有未镀膜或两面镀以下三种宽带增透膜的版本:-A (350 - 700 nm)、-B (650 - 1050 nm)或-C (1050 -1700 nm)。两面都镀增透膜刻有减少表面反射,从而提高透过率.(Ravg < 0.5%)。如需定制镀膜,请联系技术支持techsupport-cn@thorlabs.com。
锥透镜折射光时遵循斯涅尔定律。可以用来测量偏转角:
![Axicon Equation](https://www.thorlabs.us/images/TabImages/Axicon_eq.gif)
其中,n是玻璃的折射率,α是锥透镜的物理底角,ß是折射光与光轴产生的偏转角。此处假设空气的折射率为1。详情请参考右边的图纸。更多信息,请看上面的光束形状标签。
定制锥透镜
Thorlabs的熔融石英锥透镜在美国新泽西州牛顿市总部生产的。内部生产有利于全程控制生产流程,获得最小的圆角直径。更多信息,请看光束形状标签。我们的光学元件事业部具有广泛的生产能力,能够为OEM销售和小批量的一次性订单提供定制光学元件。定制选项包括底角和镀膜,价格与我们标准产品相差无几。通过独特的后期抛光工艺,我们能够提供小至0.7 mm的圆角直径和低至10 nm(RMS)的表面不规则度。如需咨询定制订单,请联系技术支持techsupport-cn@thorlabs.com。
Thorlabs也提供硒化锌锥透镜,宽带增透膜用于7 - 12 µm。
锥透镜生成的光束
- 贝塞尔光束:无衍射
- 环状光束:非常适合激光打孔
![Bessel Function](https://www.thorlabs.us/images/TabImages/Abs_Bessel_J0_G1-400.gif)
图1: 0th阶贝塞尔函数的绝对值。真正的贝塞尔光束要求每个环具有与中心峰值相同的能量,因此需要无限量的能量。
贝塞尔光束是无衍射的同心环状光束,且每个同心环具有与中心环相同的功率。从技术上讲是无法生成贝塞尔光束的,因为它需要无限量的能量。但是让高斯光束通过锥透镜,并使光束的投影靠近锥透镜的圆锥面,就可以生成与贝塞尔分布非常相似的光束。图1(右图)显示的是这种0th阶贝塞尔函数的绝对值。
当光束投影远离透镜时,形成单个环形光束。实际上,光束是圆锥形的(即直径随距离而增加),但光线没有发散,因此环的厚度保持不变(见图2)。环的厚度是入射激光束直径的一半。这种类型的光束通常用于激光钻孔应用中。
![Axicon Diagram](https://www.thorlabs.us/images/TabImages/AxiconDiagram_xsm.jpg)
图2: 锥透镜光线图。
圆角
产生的贝塞尔光束和环状高斯光束的强度分布会受到顶端缺陷的影响。如果顶端是圆形的,则零阶贝塞尔光束的中心波瓣会显示强度振荡,而不是体现出空间一致性1,而空心高斯光束具有不对称的环,尾部朝向中心或次级环2。为了最大程度地缩小圆角,Thorlabs内部制造锥透镜,以便完全控制生产过程,使圆角的最小直径仅为0.70 mm。
图4: 如观察屏上所示,Thorlabs的锥透镜(顶部图片)和两个一般锥透镜(中间图片和底部图片)生成的环形光束。Thorlabs锥透镜产生的环在短范围内从高强度过渡到低强度,而一般锥透镜则在更多像素上过渡。白色的水平线表示下方曲线图提取的强度分布的位置。
由于锥透镜顶端的任何缺陷都会影响出射光束的属性,因此我们通过比较Thorlabs锥透镜与两个一般锥透镜产生的空心高斯光束来展现Thorlabs锥透镜质量。环形光束通过图3所示的实验装置生成,其中包含633 nm激光器、GBE05-A 5X消色差伽利略扩束器、SM2D25D SM2环驱动可变光阑、锥透镜(AX2520和两个锥角20°的一般锥透镜)以及EDU-VS1聚苯乙烯观察屏。为了获得最佳性能,入射到锥透镜的激光必须是经过准直的小直径光束。这可以通过先给准直光束扩束,然后使光束通过关至2.0 mm的光阑实现。然后将得到的光束形状投影到观察屏上。观察屏位于远场位置。为了便于移动,观察屏安装在带卡入式导轨滑块的燕尾导轨上。
图4展现的是三种测试锥透镜在观察屏上显示产生的环状高斯光束。从光束质量上讲,Thorlabs锥透镜(图4的顶部图片)生成干净的环状光束,环的边缘和深色中心之间具有高对比度。而其他产家的锥透镜生成的环状光束质量不一。 如图4的中间图片所示,其中一种一般锥透镜生成的环在高强度区域和低强度区域之间的对比度很差。主环显得较弱,并且环内可见非零强度分布。底部图片中第二种一般锥透镜生成干净的环,但环的边缘与深色中心之间的对比度明显弱一些。
为了突出显示所得光束的强度变化,做出这些图片的伪彩色标度版本并提取了线轮廓。图4并排展现了原始图像(左边)和伪彩色图像(右边);图中的一条白线表明了强度分布图的位置出处,图5显示了对应的像素信息。对三种测试锥透镜的线强度比较表明,Thorlabs的锥透镜具有最鲜明的强度峰值,即最佳对比度,因为它在最小像素数量上强度从明变暗。而一般锥透镜在较大的像素范围内从亮边缘过渡到零强度中心,这一点可以在不对称强度峰值缓慢衰减的尾部看出来。这种情况会导致亮环和空心之间的对比度降低。请注意,环中心处的非零峰值是预期效果,因为只有理想的、完美的锥透镜才具有高强度边缘并在其他地方是零强度。通过改善圆角直径并减少锥透镜的表面缺陷,可以提高高强度区域和非零中心之间的对比度。
![](https://www.thorlabs.us/images/tabimages/Axicon_intensity_profile_comparison_G1-500.gif)
Click to Enlarge
图5: 从图4环形光束图像种提取的线轮廓。Thorlabs的锥透镜具有最鲜明的强度峰值,从亮边到零强度中心的过渡最陡峭。强度以任意单位表示,并非绝对测量值。位置也以任意单位提供,但与像素数量有关。
参考文献
- O. Brzobohatý, T. Cižmár, and P. Zemánek, "High quality quasi-Bessel beam generated by round-tip axicon," Optics Express, Vol. 16, No. 17, pp.12688-12700, 2018.
- B. Dépret, P. Verkerk, and D. Hennequin, "Characterization and modelling of the hollow beam produced by a real conical lens," Optics Communications, Vol. 211, pp. 31-38, 2002.
Damage Threshold Specifications | ||
---|---|---|
Coating Designation (Item # Suffix) |
Damage Threshold | |
-A | Pulsed | 7.5 J/cm2 at 532 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.491 mm |
CWa,b | 550 W/cm (532 nm, Ø1.000 mm) | |
-B | Pulsed | 0.246 J/cm2 at 800 nm, 99 fs, 1 kHz, Ø0.166 mm 7.5 J/cm2 at 810 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.133 mm |
CWa,b | 20 kW/cm (1070 nm, Ø0.974 mm) | |
-C | Pulsed | 7.5 J/cm2 at 1542 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.189 mm |
CWa,b | 350 W/cm (1540 nm, Ø1.030 mm) |
Damage Threshold Data for Thorlabs' UV Fused Silica Axicons
The specifications to the right are measured data for Thorlabs' UV fused silica lenses. Damage threshold specifications are constant for all UV fused silica lenses, regardless of the size of the lens.
激光诱导损伤阈值教程
以下简要介绍如何测量激光诱导损伤阈值,以及如何根据损伤阈值规格确定光学元件是否适用于特定应用。在选择光学元件时,理解光学元件的激光诱导损伤阈值(LIDT)是很重要的。光学元件的LIDT很大程度上取决于您所使用的激光类型。连续波(CW)激光一般通过热效应(膜层或基底的吸收)引起损伤。脉冲激光通常在引起热损伤之前就会夺去光学元件晶格结构中的电子。请注意,这里提供的指南是以室温工作和全新光学元件为前提(即,符合划痕-麻点规格、表面无污染等)。由于光学元件表面上的灰尘或其它微粒会降低损伤阈值,因此我们建议保持光学元件表面清洁,且没有杂质污染。关于清洁光学元件的更多信息,请查看我们的光学元件清洁教程。
测试方法
Thorlabs根据ISO/DIS 11254和ISO 21254标准测试LIDT。
首先,我们将一束低功率/能量光束入射待测光学元件。光学元件的10个位置在激光光束下曝光一段时间(连续激光)或曝光若干个脉冲(特定的脉冲重频)。曝光后,用显微镜(放大率~100X)检测是否存在可见的损伤。记录损伤位置的个数以及对应的功率/能量。接下来,增大或者降低入射光的功率/能量,在光学元件的10个新位置进行曝光。重复以上过程,直到观察到损伤为止。这样,损伤阈值就是光学元件在没有损伤时能够承受的最高功率/能量。下面的直方图为一个BB1-E02反射镜的测试结果。
上图为带保护层的铝膜反射镜的LIDT测试结果。在此测试中反射镜的损伤阈值为0.43 J/cm2 (1064 nm、脉宽10 ns、10 Hz、Ø1.000 mm)。
![LIDT BB1-E02](https://www.thorlabs.us/images/TabImages/LIDT_ExposureHistogram.gif)
Example Test Data | |||
---|---|---|---|
Fluence | # of Tested Locations | Locations with Damage | Locations Without Damage |
1.50 J/cm2 | 10 | 0 | 10 |
1.75 J/cm2 | 10 | 0 | 10 |
2.00 J/cm2 | 10 | 0 | 10 |
2.25 J/cm2 | 10 | 1 | 9 |
3.00 J/cm2 | 10 | 1 | 9 |
5.00 J/cm2 | 10 | 9 | 1 |
根据测试结果,反射镜的损伤阈值为2.00 J/cm2 (532 nm、脉宽10 ns、10 Hz、Ø0.803 mm)。请注意,这些测试是在干净光学元件上进行的,因为杂质和污染物可能会明显减小元件损伤阈值。本测试结果仅代表某一种膜层,Thorlabs的损伤阈值规格会根据膜层不同而有所变化。
连续波和长脉冲激光
当光学元件被连续波(CW)激光损伤时,通常是由于吸收激光能量造成表面融化或者光学膜层(增透膜)损伤[1]。分析LIDT时,脉宽大于1 µs的脉冲可以看作连续激光。
对于脉宽在1 ns和1 µs之间时,可能由于吸收或介电击穿产生激光诱导损伤,因此用户必须同时分析连续波和脉冲LIDT。吸收可能是由光学元件的固有属性或表面不规则引起的;只有满足或超过制造商提供的表面质量规格的光学元件,LIDT值才有效。尽管很多光学元件能够承受高功率连续波激光,但胶合(如消色差双合透镜)或高吸收(如中性密度滤光片)等光学元件的连续波损伤阈值则较低,这是因为胶合层或金属膜的吸收或散射会降低损伤阈值。
LIDT线性功率密度与脉宽和光斑大小的关系。从长脉冲到连续激光,无论光斑大小,线性功率密度是恒定值。此曲线图由[1]获得。
![Intensity Distribution](https://www.thorlabs.us/images/TabImages/BeamDist_sm.gif)
高脉冲重复频率(PRF)的脉冲激光和连续光束相似。但是,这很大程度上取决于吸收和热扩散等因素,因此没有可靠的方法确定高PRF激光是否会由于热效应损伤光学元件。对于高PRF的光束,其平均功率和峰值功率都必须与同等CW功率比较。此外,对于高度透明的材料,在PRF增加时,LIDT几乎没有或完全没有下降。
为了使用光学元件规定的连续波损伤阈值,有必要了解以下信息:
- 您的激光波长
- 光束直径(1/e2)
- 光束的近似强度轮廓(比如高斯分布)
- 光束的线性功率密度(总功率除以1/e2光束直径)
Thorlabs使用W/cm表达CW激光的LIDT值。这样,以线性功率密度给出的LIDT可用于任何光束直径;无需因为光斑大小改变而重新计算,如右图所示。使用下面的公式计算平均线性功率密度。
以上计算公式假设是均匀的光束强度轮廓。现在,您必须考虑光束中的热点或其它非均匀强度轮廓,并粗略计算最大的功率密度。例如,高斯光的最大功率密度通常是均匀光束的两倍(如右下图)。
现在,将最大功率密度与光学元件规定的LIDT比较。如果光学元件的测试波长不等于您的工作波长,损伤阈值必须要适当缩放。根据经验,损伤阈值和波长具有线性关系。所以,当波长减小时,损伤阈值也会减小(比如,LIDT在1310 nm时的损伤阈值为10 W/cm,在655 nm时则减小为5 W/cm):
这个经验法则只提供大体的趋势,它不是LIDT和波长的定量分析。比如,对于连续光应用,损伤阈值与膜层和基底的吸收成良好的比例关系,而上述吸收不一定与波长成比例。尽管上述过程对于LIDT计算是较好的经验法则,如果工作波长不同于LIDT波长,请联系技术支持techsupport-cn@thorlabs.com。如果实际功率密度小于调整后的损伤阈值,那么光学元件应该能适用于您的应用。
请注意,我们在网上标定的损伤阈值与我们的测验结果之间存在一定的预留误差,这样就能适应不同批次产品间的差异。如有需要,我们可以提供单独的测试信息和测试证书。我们将使用类似的光学元件进行损伤分析(不会损坏客户的光学元件)。测试可能需要额外费用或交货时间。请联系技术支持techsupport-cn@thorlabs.com获取更多信息。
脉冲激光
如上所述,脉冲激光一般会对光学元件引入与连续波激光不同类型的损伤。脉冲激光通常不会通过热效应使光学元件产生损伤;而是通过产生能在材料中诱导介电击穿的强电场对其造成损坏。遗憾的是,要将光学元件的LIDT规格与您使用的激光作比较是十分困难的。脉冲激光损坏光学元件有多种机制,并且损坏程度取决于激光脉宽。下表中的高亮部分概括了我们规定的LIDT值对应的脉宽。
小于10-9 s的脉冲与我们规定的LIDT值对比时缺乏可靠性。在这种超短脉冲范围,有各种机制会占主导的损伤机制[2],比如多光子雪崩电离。相反,10-7 s到10-4 s之间的脉冲对光学元件的损伤是由介电击穿或热效应引起的。这意味着连续和脉冲激光的损伤阈值都必须与激光光束进行比较,从而确定光学元件是否适用于您的应用。
Pulse Duration | t < 10-9 s | 10-9 < t < 10-7 s | 10-7 < t < 10-4 s | t > 10-4 s |
---|---|---|---|---|
Damage Mechanism | Avalanche Ionization | Dielectric Breakdown | Dielectric Breakdown or Thermal | Thermal |
Relevant Damage Specification | N/A | Pulsed | Pulsed and CW | CW |
将特定脉冲激光下给定的LIDT与您使用的激光作对比时,需要了解以下信息:
LIDT能量密度与脉冲宽度和光斑大小的关系。对于短脉冲,无论光斑大小,能量密度是恒定值。此曲线图由[1]获得。
- 您的激光波长
- 您的光束能量密度(总能量除以1/e2面积)
- 您的激光脉宽
- 您的激光脉冲重复频率(prf)
- 您的激光的光束直径(1/e2)
- 光束的大致强度分布(如高斯分布)
您的光束能量密度需要以J/cm2计算。右图表明了为何能量密度是短脉冲光源表达LIDT的最佳量度。在这些条件下,以能量密度给出的LIDT与光斑尺寸无关;因此不需要因为光斑大小变化而重新调整LIDT值。计算过程假定光强分布是均匀的。您必须调整能量密度来应对光束中的热点或其他非均匀强度分布,并且粗略计算最大能量密度。例如,高斯光的最大能量密度通常是1/e2光束的两倍。
现在将最大能量密度与光学元件给定的LIDT作比较。如果光学元件测试波长不等于您的工作波长,损伤阈值必须适当缩放[3]。根据经验,损伤阈值和波长比的平方根成比例。所以,当波长减小时,损伤阈值也会减小(比如,在1064 nm时的损伤阈值为1 J/m2,在532 nm时则减小为0.7 J/cm2):
现在您得到了根据波长调整的能量密度,可在接下来的步骤中使用此能量密度。
光束直径在比较损伤阈值时也是很重要的。虽然LIDT在以J/cm²表达时与光斑大小无关;但是大光束可能照射更多的缺陷,这可能会导致更大的激光损伤阈值的变化[4]。对于这里的数据,使用小于1 mm的光束测量LIDT。当光束尺寸大于5 mm时,LIDT(J/cm²)也将和光束直径有关,因为尺寸较大光束容易暴露更多的缺陷。
现在,必须对脉宽进行补偿。脉宽越长,光学元件能承受越多的能量。对于1 ns至100 ns的脉宽,其关系可以近似为:
使用此公式可以根据您的脉宽计算调整LIDT。如果所使用激光的最大能量密度小于调整后的LIDT最大能量密度,光学元件就适用于您的应用。请注意,此计算仅适用于10-9 s和10-7 s之间的脉冲激光。对于10-7 s和10-4 s之间的脉冲激光,您同时还需要考察是否满足连续波LIDT。
请注意,我们在网上标定的损伤阈值与我们的测验结果之间存在一定的预留误差,这样就能适应不同批次产品间的差异。如有需要,我们可以提供单独的测试信息和测试证书。请联系技术支持techsupport-cn@thorlabs.com获取更多信息。
[1] R. M. Wood, Optics and Laser Tech. 29, 517 (1997).
[2] Roger M. Wood, Laser-Induced Damage of Optical Materials (Institute of Physics Publishing, Philadelphia, PA, 2003).
[3] C. W. Carr et al., Phys. Rev. Lett. 91, 127402 (2003).
[4] N. Bloembergen, Appl. Opt. 12, 661 (1973).
为了介绍如何确定某一给定激光系统是否损伤光学元件,下面给出了激光诱导损伤阈值(LIDT)的许多计算实例。为了方便类似的计算,我们提供一个电子表格计算器,可点击右边的按钮下载。使用计算器时,首先在绿色框中输入光学元件指定的LIDT值以及您激光系统的相关参数。电子表格将计算CW和脉冲系统的线性功率密度以及脉冲系统的能量密度值。使用这些数值根据公认的缩放方法为光学元件计算已经调整、按比例缩放的LIDT值。计算器假定高斯光束轮廓,因此必须对其它光束形状引入校正系数(均匀度等等)。LIDT缩放根据经验确定;精度无法保证。注意,在某些光谱区域,光学元件或膜层对激光的吸收能力可能大大降低LIDT。这些LIDT值对于脉宽小于1 ns的超短脉冲无效。
![Intensity Distribution](https://www.thorlabs.us/images/TabImages/Pulsed_Laser_Intensity_Distribution-390.gif)
高斯光束分布的最大光强大约是均匀光束分布的两倍。
CW激光实例
假设一个CW激光系统在1319 nm时输出1/e2直径为10 mm的0.5 W高斯光束。直接用总功率除以光束直径得到光束的平均线性功率密度为0.5 W/cm:
然而,高斯光束的最大功率密度约为均匀光束的最大功率密度的两倍,如右图所示。因此,系统更准确的最大线性功率密度是1 W/cm。
AC127-030-C消色差双合透镜规定的CW LIDT为350 W/cm,在1550 nm测得。CW损伤阈值通常与激光源的波长直接成比例,因此得出调整的LIDT值:
调整的350 W/cm x (1319 nm / 1550 nm) = 298 W/cm的LIDT值显著高于激光系统的最大线性功率密度,因此系统使用这个双合透镜是安全的。
脉冲纳秒激光实例:不同脉宽的缩放
假设某脉冲Nd:YAG激光系统的三倍频输出355 nm、10 Hz、脉宽为2 ns,单脉冲能量为1 J,并且光束直径为1.9 cm(1/e2)的高斯光束。脉冲能量除以光束面积得到每个脉冲的平均能量密度:
如上所述,高斯光束的最大能量密度约为平均能量密度的两倍。因此,光束的最大能量密度为~0.7 J/cm2。
将这个光束能量密度分别对比BB1-E01宽带介质膜反射镜规定的LIDT值1 J/cm2和NB1-K08 Nd:YAG激光线反射镜的LIDT值3.5 J/cm2。这两个LIDT值都在355 nm下测量,使用脉宽10 ns、重频10 Hz的脉冲激光确定。因此,需要对系统的更短脉宽进行调整。如上一个标签中的描述,纳秒脉冲的LIDT值与激光脉宽的平方根成比例:
使用这个调节因子,BB1-E01宽带反射镜的LIDT值变为0.45 J/cm2,Nd:YAG激光线反射镜的LIDT值变为1.6 J/cm2,将它们直接和光束的0.7 J/cm2最大能量密度比较 。宽带反射镜很可能受到激光损伤,但是特殊的激光线反射镜能够用于激光系统。
脉冲纳秒激光实例:不同波长的缩放
假设某脉冲激光系统以2.5 Hz发射10 ns脉冲,每个脉冲在1064 nm的能量为100 mJ,1/e2光束直径为16 mm,我们现在需要用中性密度滤光片进行衰减。对于高斯输出,使用这些规格计算最大能量密度为0.1 J/cm2。
对于355 nm的10 ns脉冲,NDUV10A Ø25 mm、OD 1.0的反射型中性密度滤光片的损伤阈值是0.05 J/cm2,而对于532 nm的10 ns脉冲,类似的NE10A吸收型滤光片的损伤阈值是10 J/cm2。根据上一个标签中的描述,对于纳秒脉冲,光学元件的LIDT值与波长的平方根成比例:
根据这个比例,反射型滤光片调整后的LIDT值为0.08 J/cm2,吸收型滤光片为14 J/cm2。在这种情况下,为了防止光学损伤,吸收型滤光片是最佳选择。
脉冲微秒激光实例
考虑产生1 µs脉冲的激光系统,单脉冲能量为150 µJ,重频为50 kHz,这将导致5%相对高的占空比。系统处于CW与脉冲激光诱导损伤之间,可能通过任何一种机制引起光学元件损伤。因此,CW和脉冲LIDT值必须同时和激光系统的性质进行对比,以确保安全工作。
如果这个较长脉冲激光器发射980 nm、1/e2直径为12.7 mm的的高斯光束,那么激光输出的线性功率密度为5.9 W/cm,单脉冲能量密度为1.2 x 10-4 J/cm2。将这个值与WPQ10E-980聚合物零级四分之一波片的LIDT值对比,对于810 nm连续波为5 W/cm,对于810 nm的10 ns脉冲为5 J/cm2。与前面一样,光学元件的CW LIDT与激光波长呈线性比例,所以在980 nm时经过调整的CW值为6 W/cm。另一方面,脉冲LIDT与激光波长平方根和脉宽平方根成比例,所以对于1 µs脉冲在980 nm下经过调整的值为55 J/cm2 。光学元件的脉冲LIDT显著大于激光脉冲的能量密度,因此单脉冲不会损伤波片。然而,激光系统的平均线性功率密度较高,和高功率CW光束相似,可能会对光学元件造成热损伤。
Posted Comments: | |
No Comments Posted |
棱镜选择指南
Thorlabs提供多种光学棱镜,用于反射、翻转、旋转、色散、转向和准直光束。如需下表中没有列出的棱镜和基底,请联系技术支持techsupport-cn@thorlabs.com。
光束转向棱镜
Prism | Material | Deviation | Invert | Reverse or Rotate | Illustration | Applications |
---|---|---|---|---|---|---|
Right Angle Prisms | N-BK7, UV Fused Silica, Calcium Fluoride, or Zinc Selenide | 90° | 90° | No | ![]() | 90°偏转,适用于望远镜和潜望镜等光学系统。 |
180° | 180° | No | ![]() | 180°偏转,与入射光束角度无关。 用作非反向的反射镜,适用于双筒镜配置。 | ||
TIR Retroreflectors (Unmounted and Mounted) and Specular Retroreflectors (Unmounted and Mounted) | N-BK7 | 180° | 180° | No | ![]() | 180°偏转,与入射光束角度无关。 光束对准与光束传输。在难以控制方向的应用中代替反射镜。 |
Unmounted Penta Prisms and Mounted Penta Prisms | N-BK7 | 90° | No | No | ![]() | 90°偏转,不会生成倒立和反向图像。 适用于对准和光学校准。 |
Roof Prisms | N-BK7 | 90° | 90° | 180o Rotation | ![]() | 90°偏转,倒立和旋转图像(从左到右和从上到下偏转)。 适用于对准和光学校准。 |
Unmounted Dove Prisms and Mounted Dove Prisms | N-BK7 | No | 180° | 2x Prism Rotation | ![]() | 道威棱镜可以根据光的入射面不同而倒立、反向或旋转图像。 适用于光束旋转应用。 |
180° | 180° | No | ![]() | 用作非反向的反射镜。 在光学装置中可以用作回射器或直角(180°偏转)棱镜。 | ||
Wedge Prisms | N-BK7 | Models Available from 2° to 10° | No | No | ![]() | 光束转向应用。 旋转一个楔形棱镜,光束可在以2倍指定偏转角所形成的圆上移动。 |
No | No | ![]() | 可变光束转向应用。 旋转两个楔形棱镜,光束可在以4倍指定偏转角所形成的圆中任意移动。 | |||
Coupling Prisms | Rutile (TiO2) or GGG | Variablea | No | No | 高折射率基底用于将光耦合到薄膜中。 Rutile用于nfilm > 1.8 GGG用于nfilm < 1.8 |
色散棱镜
Prism | Material | Deviation | Invert | Reverse or Rotate | Illustration | Applications |
---|---|---|---|---|---|---|
Equilateral Prisms | F2, N-F2, N-SF11, Calcium Fluoride, or Zinc Selenide | Variablea | No | No | ![]() | 色散棱镜可以代替衍射光栅。 用于将白光分成可见光谱。 |
Dispersion Compensating Prism Pairs | Fused Silica, Calcium Fluoride, SF10, or N-SF14 | Variable Vertical Offset | No | No | 补偿超快激光系统中的脉冲展宽效应。 可用作滤光片,用于调谐波长或补偿色散。
| |
Pellin Broca Prisms | N-BK7, UV Fused Silica, or Calcium Fluoride | 90° | 90° | No | ![]() | 非常适合光束波长分离,以90°出射。 用于分离激光器的谐波或补偿群速度色散。 |
光束控制棱镜
Prism | Material | Deviation | Invert | Reverse or Rotate | Illustration | Applications |
---|---|---|---|---|---|---|
Anamorphic Prism Pairs | N-KZFS8 or N-SF11 | Variable Vertical Offset | No | No | ![]() | 一维放大光束,放大率可变。 准直椭圆光束(比如激光二极管) 一维放大或缩小入射光束,可将椭圆光束转变成圆形光束。 |
Axicons | UV Fused Silica or Zinc Selenide | Variablea | No | No | ![]() | 将准直光束变成具有贝塞尔强度分布的锥形非发散光束。 |
偏振变化棱镜
Prism | Material | Deviation | Invert | Reverse or Rotate | Illustration | Applications |
---|---|---|---|---|---|---|
Glan-Taylor, Glan-Laser, and α-BBO Glan-Laser Polarizers | Glan-Taylor: Calcite Glan-Laser: α-BBO or Calcite | p-pol. - 0° s-pol. - 112°a | No | No | ![]() | 双棱镜配置和双折射方解石可以产生非常纯净的线偏光。 在棱镜之间的间隙处,s偏振光全反射,p偏振光透射。 |
Rutile Polarizers | Rutile (TiO2) | s-pol. - 0° p-pol. absorbed by housing | No | No | ![]() | 双棱镜配置和双折射金红石(TiO2)可以产生非常纯净的线偏光。 在棱镜之间的间隙处,p偏振光全反射,s偏振光透射。
|
Double Glan-Taylor Polarizers | Calcite | p-pol. - 0° s-pol. absorbed by housing | No | No | ![]() | 三棱镜配置和双折射方解石可以在较大的接收半角内产生最大的偏振场。 在棱镜之间的间隙处,s偏振光全反射,p偏振光透射。 |
Glan Thompson Polarizers | Calcite | p-pol. - 0° s-pol. absorbed by housing | No | No | ![]() | 双棱镜配置和双折射方解石构成的偏振器,视场最宽,消光比高。 在棱镜之间的间隙处,s偏振光全反射,p偏振光透射。 |
Wollaston Prisms and Wollaston Polarizers | Quartz, Magnesium Fluoride, α-BBO, Calcite, Yttrium Orthovanadate | Symmetric p-pol. and s-pol. deviation angle | No | No | ![]() | 双棱镜配置和双折射方解石构成的光束偏移偏振器可以产生最宽的分离角。 s偏振光和p偏振光的分离角彼此对称。沃拉斯顿棱镜适用于光谱仪和偏振分析仪。 |
Rochon Prisms | Magnesium Fluoride or Yttrium Orthovanadate | Ordinary Ray: 0° Extraordinary Ray: deviation angle | No | No | ![]() | 双棱镜配置和双折射MgF2或YVO4产生的分离角较小,消光比高。 e光偏离入射光的光轴,而o光不会偏离。 |
Beam Displacing Prisms | Calcite | 2.7 or 4.0 mm Beam Displacement | No | No | 单棱镜配置和双折射方解石将入射光分成两束正交偏振的出射光。 s偏振光和p偏振光分别偏离2.7或4.0 mm。无需90o分离时,光束偏移棱镜可以用作偏振分束器。 | |
Fresnel Rhomb Retarders | N-BK7 | Linear to circular polarization Vertical Offset | No | No | λ/4菲涅尔菱形棱镜延迟器将线偏入射光变成圆偏出射光。 与双折射波片相比,能在更宽的波长范围内提供均匀的λ/4延迟量。 | |
Rotates linearly polarized light 90° | No | No | λ/2菲涅尔菱形棱镜延迟器将线偏光旋转90°。 与双折射波片相比,能在更宽的波长范围内提供均匀的λ/2延迟量。 |
分束棱镜
Prism | Material | Deviation | Invert | Reverse or Rotate | Illustration | Applications |
---|---|---|---|---|---|---|
Beamsplitter Cubes | N-BK7 | 50:50 splitting ratio, 0° and 90° s- and p- pol. within 10% of each other | No | No | 双棱镜配置和介质膜,提供50:50分光比,几乎与偏振无关。 指定波长范围内的非偏振分束镜。 | |
Polarizing Beamsplitter Cubes | N-BK7, UV Fused Silica, or N-SF1 | p-pol. - 0° s-pol. - 90° | No | No | 双棱镜配置和介质膜可以透射p偏振光,反射s偏振光。 如要求高偏振,请使用透射光束。 |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.us/images/arrow_Vert.gif)
这些锥透镜未镀膜,用于185 nm - 2.1 µm的波长范围。它们的基底是紫外熔融石英,非常适合从紫外到近红外的应用。与N-BK7相比,紫外熔融石英具有更好的均匀性和更低的热膨胀系数。
下方的光学元件通过SM卡环固定在外壳中。从安装座中取下光学元件时必须小心谨慎,以防止光学元件受损。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.us/images/arrow_Vert.gif)
这些锥透镜镀有增透膜,用于350 - 700 nm的波长范围,非常适合部分近紫外(NUV)和所有的可见光波段。这种波长范围非常适用于氦氖激光器和其它可见光激光器。
下方的光学元件通过SM卡环固定在外壳中。从安装座中取下光学元件时必须小心谨慎,以防止光学元件受损。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.us/images/arrow_Vert.gif)
这些锥透镜的增透膜波长范围从650到1050 nm,非常适合许多近红外(NIR)应用,如光学捕获和角膜手术。
下方的光学元件通过SM卡环固定在外壳中。从安装座中取下光学元件时必须小心谨慎,以防止光学元件受损。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.us/images/arrow_Vert.gif)
这些锥透镜的增透膜范围从1050到1700 nm,非常适合近红外(NIR)应用。这个波长范围覆盖了以下应用的波长:光学相干断层扫描(OCT)、光学捕获和激光钻孔。在这些应用中使用锥透镜可以提高样品臂的聚焦深度。
下方的光学元件通过SM卡环固定在外壳中。从安装座中取下光学元件时必须小心谨慎,以防止光学元件受损。