单模熔融光纤耦合器,630 nm


  • Narrowband and Wideband Couplers for 630 nm
  • Available with 50:50, 75:25, 90:10, or 99:1 Coupling Ratio

Combine or
"Tap Off" Signals

TN632R2A2

90:10 Coupler with FC/APC Connectors

TW630R5F2

50:50 Coupler with FC/PC Connectors

BXC61

99:1 Boxed Coupler with FC/APC Bulkheads

Related Items


Please Wait
2x2 SM Fiber Optic Couplers
Center
Wavelength
BandwidthCenter
Wavelength
Bandwidth
405 nm±5 nm930 nm±100 nm
470 nm±40 nm980 nm±15 nm
532 nm±15 nm1064 nm±100 nm
560 nm±50 nm±15 nm
±15 nm1300 nm±100 nm
630 nm±50 nm1310 nm±15 nm
632 nm±15 nm1430 nm±100 nm
670 nm±75 nm1550 nm±100 nm
785 nm±15 nm±15 nm
805 nm±75 nm1650 nm±100 nm
808 nm ±15 nm2000 nm±200 nm
830 nm±15 nm1310 nm/
1550 nm
±40 nm
850 nm±100 nm
Boxed Options

Click to Enlarge
我们的耦合器都可以封装在铝质外壳中,
比如上方封装的1550 nm耦合器。咨询
请联系技术支持techsupport-cn@thorlabs.com

Click for Details

上方显示的是标准不锈钢外壳内的耦合器,右下图是铝质外壳示例。下方给出的规格是以白色(标准外壳)或IN 1(盒装外壳)端口用作输入端时的情况。
Thorlabs坚持践行可持续发展理念,正在努力将产品随附的纸质版测试报告转变为电子版。对于支持数字下载的设备,可以点击产品型号旁边的红色文档图标,在"Download Serial Item Data"输入产品的序列号,即可下载测试报告。如果您的设备提供的是纸质版测试报告,而您想要电子版的,请联系技术支持techsupport-cn@thorlabs.com

特性

  • 630 nm耦合器
  • 50:50,75:25,90:10或99:1的分光比
  • 三种波长范围可选
    • 630 ± 50 nm宽带
    • 632 ± 15 nm窄带
    • 670 ± 75 nm宽带
  • 光纤引线长0.8 m,公差为+0.075 m / -0.0 m
  • 双向耦合(任一端都可用作输入端)
  • 提供封装在耐用的铝质盒装外壳中的版本
  • 每个耦合器都包含各自的测试报告
    (请看耦合器验证标签;点击这里查看样本数据表)
  • 欲了解定制波长、耦合比和接头选项,请联系技术支持techsupport-cn@thorlabs.com

Thorlabs提供多种宽带和窄带2x2单模光纤耦合器,如右表中所示。下面提供了可用在630 nm的耦合器。

这些耦合器可选择50:50、75:25、90:10或99:1的耦合比。它们是双向的,任何端口都可用作输入端(参看上方2x2耦合实例标签)。点击下方的信息图标info ,查看每个耦合器的完整规格和工作图。每个耦合器都提供了单独的测试数据表,包含了耦合数据以及延伸到指定带宽范围以外的性能曲线,涵盖了耦合比保持在指定公差内的波长范围。我们的耦合器测试过程详情请参看耦合器验证标签,同时可以查看我们630 nm 2x2宽带铝质外壳中的宽带窄带SM耦合器的样本数据表。我们的耦合器经过大量测试,确保符合甚至超过Telcordia标准;详情请看可靠性测试标签。

标准耦合器的光纤引线长度0.8 m,安装在Ø900 µm的Hytrel®*护套内;光纤引线可带有窄键FC/PC或FC/APC接头。带接头或裸纤时,它们可以承受的最大功率为300 mW,熔接时则为500 mW(详情请看损伤阈值标签)。对于标准耦合器,白色端口用作输入端时,下方列出的耦合比对应白色端口(信号输出)与红色端口(低功率输出端口)测量的输出功率的比率,如上图所示。

耦合器可以封装在带2.0 mm窄键FC/APC插口铝质外壳中,可以处理的最大功率为300 mW。外壳既可以通过EPS225塑料夹具堆叠放置,又可以通过ECM100或ECM225铝质夹具安装到Ø1/2英寸接杆上。对于装在外壳中的耦合器,IN 1端口用作输入端时,下方列出的耦合比对应OUT 1(信号输出)与OUT 2(低功率输出端口)的输出功率之比。

高功率下使用耦合器时,如果光纤端面存在残留污染物,都会造成损伤。如要查看光纤插口和接头清洁工具,请点击这里

定制和OEM光纤耦合器
我们的耦合器是在北美生产车间制成的,我们的设计团队能够在短短三周内提供定制解决方案。我们提供其它波长、光纤类型、耦合比、端口配置或外壳选项的定制耦合器配置。详情请联系技术支持techsupport-cn@thorlabs.com

右表和单模耦合器标签概括了我们完整的2x2单模耦合器选项。Thorlabs还提供在1x2配置下用于630 nm的光纤耦合器;可以在这里查看。

*Hytrel®是DuPont Polymers, Inc.的注册商标。

Alternative Fiber Coupler & Splitter Options
Double-Clad CouplersSingle Mode CouplersSingle Mode PLC SplittersMultimode CouplersPolarization-Maintaining CouplersWavelength Division
Multiplexers (WDM)
2x21x22x21x41x81x161x22x21x22x2

2x2熔融光纤耦合器规格的定义

本标签页简单解释了我们如何确定2x2耦合器的若干关键规格。耦合器的端口在下方示意图中有定义。 在下文中,光输入到端口1。对于我们的宽带耦合器,端口3和端口4分别为信号输出和低功率输出。

2x2 CouplerPicture

 

额外损耗

额外损耗(dB)为总输入功率与总输出功率的比值:

Excess Loss

Pport1是1端口的输入功率,Pport3+Pport4是3和4端口的总输出功率,假设2端口没有输入功率。所有的功率都用mW表示。

 

光学回波损耗(ORL)/方向性

方向性指一部分输入光通过一个输入端口从耦合器出射(即,光在端口2出射),而不是从预期输出端口出射。它可以用下面的方程式,以dB为单位计算:

Directivity or Return Loss

其中Pport1Pport2分别为端口1和端口2的光功率(mW) 。这个输出是耦合器分支相接之处的背向反射的结果,它表示了端口3和4的总光输出的损耗。对于50:50的耦合器。方向性等于光学回波损耗(ORL,optical return loss)。

 

插入损耗

插入损耗定义为耦合器的一个输出分支(信号输出或低功率输出)处输入功率与输出功率的比值。插入损耗总是以分贝(dB)为单位。它一般用下式定义:

Insertion Loss

其中Pin和Pout是输入功率和输出功率(mW)。对于我们的2x2耦合器,信号输出和低功率输出都提供了插入损耗规格;我们的规格总是先列出信号输出的插入损耗。如要定义特定输出(端口3或端口4)的插入损耗,方程式可重写为:

Insertion Loss

Insertion Loss

一个类似的方程式可用于定义端口1处输入,端口2输出的插入损耗。然而,如上文所述,它已经被定义为耦合器的方向性了。

插入损耗其实包含耦合(例如,传播到另一输出分支的光)和额外损耗(例如,从耦合器损失的光)的影响。每个输出、信号和低功率输出所允许的最大插入损耗都是已明确给出。由于每个输出的插入损耗与耦合到另一输出的光相关,耦合器的两个输出不会同时具有最大插入损耗。

计算插入损耗,以dBm为单位
插入损耗也可以用功率计算,以dBm为单位。下方方程式为以mW与dBm为单位表达的功率之间的关系:

Conversion

然后,插入损耗可以dB为单位按下式计算:

Insertion Loss

 

 


Click to Enlarge

耦合比计算的图形表示。

耦合比

插入损耗(dB)是耦合器每个分支输入功率与输出功率的比值,波长是它的函数变量。它同时能得出耦合比和额外损耗两个参数。耦合比可从测量的插入损耗计算出。耦合比(%)是来自每个输出端口(A和B)的光功率与两个输出端口的总光功率之和的比值,波长是它的函数变量。它不会受到光谱特性(比如水吸收区域)影响,因为两个输出分支受到影响的程度相同。点击下方蓝色信息图标可查看显示了我们的宽带耦合器的耦合比的持续性曲线图。

 

 


Click to Enlarge

均匀度计算的图形表示。

均匀度

均匀度也可以从测量的插入损耗计算。均匀度是插入损耗在带宽范围上的变化(dB为单位)。它是插入损耗在光谱范围上如何均匀分布的度量。路径A的均匀度是最高插入损耗值与红色实线插入损耗曲线之差(在上面的插入损耗曲线图中)。路径B的均匀度是蓝色实线插入损耗曲线与最低插入损耗值之差。点击下方蓝色信息图标可查看显示了我们的宽带耦合器的均匀度的持续性曲线图。

90:10分光和50:50混合的实例视频。

一般耦合实例

2x2熔融光纤耦合器可以最小损耗并且以指定耦合比在两根光纤之间分光或混光。Thorlabs库存提供的耦合器可选择四种耦合比之一:50:50、75:25、90:10或99:1。我们所有熔融光纤耦合器都是双向的,意味着所有端口都可以用作输入。右边的视频为几个简单的耦合实例。 

术语"信号输出"和"输出较少的端口"分别指更高功率输出和更低功率输出。举例说明,如果光输入到TW1064R1A2A耦合器的白色端口(99:1耦合比),99%的透射光耦合到耦合器另一侧的白色端口,而剩下的1%耦合到红色端口。在这个实例中,第二个白色端口称为信号输出端口,且红色端口称为输出较少的端口。对于一个50:50的耦合器,信号输出和低功率输出具有相同的功率输出。 

在我们的宽带耦合器中,信号总是从蓝色传输到红色,或白色传输到白色,而输出较少的路径总是从蓝色传输到白色,或者白色到红色;下面的图应该从左边读到右边。对于我们的窄带耦合器,请参看耦合器附带的数据表,以确定信号传输路径和输出较少的路径。 

 

 

 

Coupling RatioInsertion Loss (Signal)Insertion Loss (Tap)
90:100.6 dB10.1 dB
50:503.2 dB3.2 dB

特定耦合实例

在下面的实例中,两个2x2 1300 nm宽带光纤耦合器(50:50和90:10的耦合比)使用输入信号A和B。右表列出了每个耦合器的插入损耗规格(信号输出和低功率输出)。如要计算任何给定输出处的功率,从输入功率减去信号输出和低功率输出的插入损耗(以dBm为单位)。

实例1: 从信号输出分光

对于这个实例,耦合器用于从单根输入分光,分出的光进入信号输出和低功率输出端口,如下图中所示。在下表中,输出端口用绿色显示。

90:10 Coupling Ratio50:50 Coupling Ratio
Port Signal ASignal A
1 (Input)10 dBm (10 mW)10 dBm (10 mW)
2 (Not Used)--
3 (Tap Output)-0.1 dBm (1.0 mW)6.8 dBm (4.8 mW)
4 (Signal Output)9.4 dBm (8.7 mW)6.8 dBm (4.8 mW)
Click on the Diagram
for Power Distributions
at Each Port

实例2: 从两个输出混合两个信号

在该实例中,耦合器用于混合两个输入(指示为信号A和信号B)的光。输出光是一个混合信号,它包含信号A和信号B,两者的比例取决于耦合比。下表中标明了所有端口。在下表中,输出端口用绿色显示。

90:10 Coupling Ratio50:50 Coupling Ratio
PortSignal ASignal BSignal ASignal B
1 (Input A)5 dBm (3.2 mW)-5 dBm (3.2 mW)-
2 (Input B)-8 dBm (6.3 mW)-8 dBm (6.3 mW)
3 (Output)-5.1 dBm (0.3 mW)7.4 dBm (5.5 mW)1.6 dBm (1.4 mW)4.8 dBm (3.0 mW)
4 (Output)4.4 dBm (2.8 mW)-2.1 dBm (0.6 mW)1.6 dBm (1.4 mW)4.8 dBm (3.0 mW)
Click on the Diagram
for Power Distributions
at Each Port

实例3: 耦合一个返回的信号,其中端口4上具有反射体

在此,耦合器用于从单根输入分光,但是在这个实例中,端口4上具有一个100%的反射体,如下表中所示。结果,光再次被反射回到耦合器中,且再次分光。下图中标明了端口。在下表中,初始路径的输出端口用绿色显示。

90:10 Coupling Ratio50:50 Coupling Ratio
PortSignal AReflected Signal ASignal AReflected Signal A
1 (Input)6 dBm (4.0 mW)-14.2 dBm (0.04 mW)6 dBm (4.0 mW)-0.4 dBm (0.9 mW)
2 (No Input)--4.7 dBm (0.34 mW)--0.4 dBm (0.9 mW)
3 (Reflected Output)-4.1 dBm (0.39 mW) Reflected-2.8 dBm (1.9 mW) Reflected-
4 (Signal Output)5.4 dBm (3.5 mW)-2.8 dBm (1.9 mW)-
Click on the Diagram
for Power Distributions
at Each Port

宽带光纤耦合器测试和验证过程

在Thorlabs的耦合制造过程中,每款宽带耦合器两个分支融合在一起时,它们的耦合比和带宽都经过监测。这样能确保每款耦合器都在带宽范围上满足规格。每款宽带耦合器发货时都附带各自的数据表,提供这些测试的结果概况。点击查看我们的670 nm630 nm宽带耦合器的数据表样本。

步骤1

构建耦合器第一个分支(路径A)的光纤一端连接到光源,另一端连接到开关,开关另一端连接的是光谱分析仪(OSA)。

 

步骤2

用OSA测量通过光纤和开关的光源光谱,并调零。 

 

步骤3

构建耦合器第二分支(路径B)的光纤连接到光源和开关的第二个端口,开关连接到OSA。同样测量通过光纤和开关的光源光谱,并调零。

 

步骤4

在制造站熔融两根光纤,以构建耦合器结构。熔融过程中,在OSA上监测从耦合器两个分支的输出。一旦耦合器到达所需的耦合比、额外损耗和插入损耗规格,立刻停止耦合器熔融。

 


Click to Enlarge

插入损耗(dB)是耦合器每个分支的输入功率与输出功率之比,波长是它的函数变量。它同时能得出耦合比和额外损耗两个参数。耦合比可从测量的插入损耗计算出。耦合比(%)是每个输出端口(A和B)的光功率与两个输出端口的总光功率之和的比值,波长是它的函数变量。它不会受到光谱特性(比如水吸收区域)影响,因为两个输出分支受到影响的程度相同。点击下方蓝色信息图标可查看显示宽带耦合器耦合比的持续性曲线图。

Click to Enlarge

均匀度也可以从测量的插入损耗计算。均匀度是插入损耗在带宽范围上的变化(dB为单位)。它是插入损耗在光谱范围上分布均匀程度的度量。路径A的均匀度是最高插入损耗值与红色实线插入损耗曲线之差(在上面的插入损耗曲线图中)。 路径B的均匀度是蓝色实线插入损耗曲线与最低插入损耗值之差。点击下方蓝色信息图标可查看显示宽带耦合器均匀度的持续性曲线图。
Requirement Limits
ParameterLimit
Change in Insertion Loss (ΔIL)≤0.2 dB
Coupling Ratio±1.5%

GR-1221-CORE测试

我们的2x2 1300 nm单模光纤耦合器经过GR-1221-CORE(无源光器件通用可靠性保证要求,第二版)相关的可靠性测试。主要测试条件在非受控环境下,这也是无源光器件最严格的一些测试条件。测试结果表明,这些耦合器及其生产过程适合批量化生产,而且可在非受控环境中使用。点击这里下载PDF测试报告。

WDM Mechanical Shock Testing EquipmentClick To Enlarge
机械冲击测试装置近照
WDM Mechanical Shock Testing EquipmentClick To Enlarge
SM-105机械冲击测试设备
WDM Vibration Setup
Click To Enlarge
振动测试装置
WDM Temperature Testing EquipmentClick To Enlarge
湿热测试装置

测试条件

这个测试项目包含五组测试,每组的样本量为11个。测试时,1310 nm激光通过1x16波导耦合器输入1310 nm光纤耦合器。每个耦合器的两输出端使用PM100USB功率表头和S154C探头测量。

测试条件
机械测试(第1组)

这些其中一端分光比为10%的熔融光纤耦合器经受三种机械测试;机械冲击和振动测试由NTS环境和机械测试实验室进行,而光纤侧拉测试自主完成。在一项测试中,耦合器经受机械冲击,使用Avex SM-105机械冲击测试设备和3200B4加速度计进行。在另一项测试中,耦合器经受振动,使用Dynamic Solutions DS-2200VH/8-19振动系统以及VT1436振动控制器和356A01加速度计进行。耦合器也要经受光纤侧拉,在90°方向使用0.23 kg质量测试5秒。

Test ParameterConditionsReference
Mechanical ShockAcceleration: 500 g
Pulse Width: 1 ms
Pulse Shape: Half-Sine
# of Directions: 6
# of Shocks/Direction: 5
MIL-STD-993
Method 2002
VibrationAcceleration: 20 g
Frequency Range: 20 Hz to 2000 Hz
Duration: 4 min/cycle
Number of Cycles/Axis: 4
Axes: X, Y, Z
MIL-STD-883
Method 2007
Condition A
Fiber Side Pull0.23 kg, 90°, 5 sec, 2 directionsGR-1209-CORE
Click for Graphs:
湿热存储(第2组)

这些耦合器的性能在Thorlabs设施进行湿热测试。使用TestEquity 115A温箱在2000小时内维持85 °C ± 2 °C温度和85% ± 5%相对湿度。

Test ParameterConditionsReference
Damp Heat85 °C (±2 °C)
85% (±5%) Relative Humidity
2000 Hours
MIL-STD-883 Method 103
Click for Graphs:
高温存储(第3组)
这些耦合器的性能在Thorlabs设施进行湿热测试。使用TestEquity 115A温箱在2000小时内维持85 °C ± 2 °C温度和< 40%相对湿度。
Test ParameterConditionsReference
High Temperature Storage (Dry Heat)85 °C (±2 °C)
< 40% relative humidity
2000 Hours
EIA/TIA-455-4A
Click for Graphs:
低温存储(第4组)
这些耦合器的性能在Thorlabs设施进行湿热测试。使用TestEquity 115A温箱在2000小时内维持-40 °C ± 5 °C温度,但是相对湿度不受控。
Test ParameterConditionsReference
Low Temperature Storage-40 °C (±5 °C)
Uncontrolled Relative Humidity
2000 Hours
EIA/TIA-455-4A
Click for Graphs:
温度循环(第5组)

这些耦合器的性能在Thorlabs设施进行环境温度循环测试。温度从-40 °C到85 °C变换,循环400次,每次循环后在室温内暂停10分钟。

Test ParameterConditionsReference
Temperature Cycling-40 °C to 85 °C (±2 °C)
400 Cycles with 10 Minute Pause at Room Temperature
MIL-STD-883
Method 1010
Click for Graphs:

激光诱导的光纤损伤

以下教程详述了无终端(裸露的)、有终端光纤以及其他基于激光光源的光纤元件的损伤机制,包括空气-玻璃界面(自由空间耦合或使用接头时)的损伤机制和光纤玻璃内的损伤机制。诸如裸纤、光纤跳线或熔接耦合器等光纤元件可能受到多种潜在的损伤(比如,接头、光纤端面和装置本身)。光纤适用的最大功率始终受到这些损伤机制的最小值的限制。

虽然可以使用比例关系和一般规则估算损伤阈值,但是,光纤的绝对损伤阈值在很大程度上取决于应用和特定用户。用户可以以此教程为指南,估算最大程度降低损伤风险的安全功率水平。如果遵守了所有恰当的制备和适用性指导,用户应该能够在指定的最大功率水平以下操作光纤元件;如果有元件并未指定最大功率,用户应该遵守下面描述的"实际安全水平"该,以安全操作相关元件。可能降低功率适用能力并给光纤元件造成损伤的因素包括,但不限于,光纤耦合时未对准、光纤端面受到污染或光纤本身有瑕疵。关于特定应用中光纤功率适用能力的深入讨论,请联系技术支持techsupport-cn@thorlabs.com

Power Handling Limitations Imposed by Optical Fiber
Click to Enlarge

未损伤的光纤端面
Power Handling Limitations Imposed by Optical Fiber
Click to Enlarge

损伤的光纤端面

空气-玻璃界面的损伤

空气/玻璃界面有几种潜在的损伤机制。自由空间耦合或使用光学接头匹配两根光纤时,光会入射到这个界面。如果光的强度很高,就会降低功率的适用性,并给光纤造成永久性损伤。而对于使用环氧树脂将接头与光纤固定的终端光纤而言,高强度的光产生的热量会使环氧树脂熔化,进而在光路中的光纤表面留下残留物。

Estimated Optical Power Densities on Air / Glass Interfacea
TypeTheoretical Damage ThresholdbPractical Safe Levelc
CW
(Average Power)
~1 MW/cm2~250 kW/cm2
10 ns Pulsed
(Peak Power)
~5 GW/cm2~1 GW/cm2
  • 所有值针对无终端(裸露)的石英光纤,适用于自由空间耦合到洁净的光纤端面。
  • 这是可以入射到光纤端面且没有损伤风险的最大功率密度估算值。用户在高功率下工作前,必须验证系统中光纤元件的性能与可靠性,因其与系统有着紧密的关系。
  • 这是在大多数工作条件下,入射到光纤端面且不会损伤光纤的安全功率密度估算值。

裸纤端面的损伤机制

光纤端面的损伤机制可以建模为大光学元件,紫外熔融石英基底的工业标准损伤阈值适用于基于石英的光纤(参考右表)。但是与大光学元件不同,与光纤空气/璃界面相关的表面积和光束直径都非常小,耦合单模(SM)光纤时尤其如此,因此,对于给定的功率密度,入射到光束直径较小的光纤的功率需要比较低。

右表列出了两种光功率密度阈值:一种理论损伤阈值,一种"实际安全水平"。一般而言,理论损伤阈值代表在光纤端面和耦合条件非常好的情况下,可以入射到光纤端面且没有损伤风险的最大功率密度估算值。而"实际安全水平"功率密度代表光纤损伤的最低风险。超过实际安全水平操作光纤或元件也是有可以的,但用户必须遵守恰当的适用性说明,并在使用前在低功率下验证性能。

计算单模光纤和多模光纤的有效面积
单模光纤的有效面积是通过模场直径(MFD)定义的,它是光通过光纤的横截面积,包括纤芯以及部分包层。耦合到单模光纤时,入射光束的直径必须匹配光纤的MFD,才能达到良好的耦合效率。

例如,SM400单模光纤在400 nm下工作的模场直径(MFD)大约是Ø3 µm,而SMF-28 Ultra单模光纤在1550 nm下工作的MFD为Ø10.5 µm。则两种光纤的有效面积可以根据下面来计算:

SM400 Fiber: Area = Pi x (MFD/2)2 = Pi x (1.5 µm)2 = 7.07 µm= 7.07 x 10-8 cm2

 SMF-28 Ultra Fiber: Area = Pi x (MFD/2)2 = Pi x (5.25 µm)2 = 86.6 µm= 8.66 x 10-7 cm2

为了估算光纤端面适用的功率水平,将功率密度乘以有效面积。请注意,此计算假设的是光束具有均匀的强度分布,但其实,单模光纤中的大多数激光束都是高斯形状,使得光束中心的密度比边缘处更高,因此,这些计算值将略高于损伤阈值或实际安全水平对应的功率。假设使用连续光源,通过估算的功率密度,就可以确定对应的功率水平:

SM400 Fiber: 7.07 x 10-8 cm2 x 1 MW/cm2 = 7.1 x 10-8 MW = 71 mW (理论损伤阈值)
     7.07 x 10-8 cm2 x 250 kW/cm2 = 1.8 x 10-5 kW = 18 mW (实际安全水平)

SMF-28 Ultra Fiber: 8.66 x 10-7 cm2 x 1 MW/cm2 = 8.7 x 10-7 MW = 870 mW (理论损伤阈值)
           8.66 x 10-7 cm2 x 250 kW/cm2 = 2.1 x 10-4 kW = 210 mW (实际安全水平)

多模(MM)光纤的有效面积由纤芯直径确定,一般要远大于SM光纤的MFD值。如要获得最佳耦合效果,Thorlabs建议光束的光斑大小聚焦到纤芯直径的70 - 80%。由于多模光纤的有效面积较大,降低了光纤端面的功率密度,因此,较高的光功率(一般上千瓦的数量级)可以无损伤地耦合到多模光纤中。

插芯/接头终端相关的损伤机制


Click to Enlarge
曲线图展现了带终端的单模石英光纤的大概功率适用水平。每条线展示了考虑具体损伤机制估算的功率水平。最大功率适用性受到所有相关损伤机制的最低功率水平限制(由实线表示)。

有终端接头的光纤要考虑更多的功率适用条件。光纤一般通过环氧树脂粘合到陶瓷或不锈钢插芯中。光通过接头耦合到光纤时,没有进入纤芯并在光纤中传播的光会散射到光纤的外层,再进入插芯中,而环氧树脂用来将光纤固定在插芯中。如果光足够强,就可以熔化环氧树脂,使其气化,并在接头表面留下残渣。这样,光纤端面就出现了局部吸收点,造成耦合效率降低,散射增加,进而出现损伤。

与环氧树脂相关的损伤取决于波长,出于以下几个原因。一般而言,短波长的光比长波长的光散射更强。由于短波长单模光纤的MFD较小,且产生更多的散射光,则耦合时的偏移也更大。

为了最大程度地减小熔化环氧树脂的风险,可以在光纤端面附近的光纤与插芯之间构建无环氧树脂的气隙光纤接头。我们的高功率多模光纤跳线就使用了这种设计特点的接头。

确定具有多种损伤机制的功率适用性

光纤跳线或组件可能受到多种途径的损伤(比如,光纤跳线),而光纤适用的最大功率始终受到与此光纤组件相关的最低损伤阈值的限制。

例如,右边曲线图展现了由于光纤端面损伤和光学接头造成的损伤而导致单模光纤跳线功率适用性受到限制的估算值。有终端的光纤在给定波长下适用的总功率受到在任一给定波长下,两种限制之中的较小值限制(由实线表示)。在488 nm左右工作的单模光纤主要受到光纤端面损伤的限制(蓝色实线),而在1550 nm下工作的光纤受到接头造成的损伤的限制(红色实线)。

对于多模光纤,有效模场由纤芯直径确定,一般要远大于SM光纤的有效模场。因此,其光纤端面上的功率密度更低,较高的光功率(一般上千瓦的数量级)可以无损伤地耦合到光纤中(图中未显示)。而插芯/接头终端的损伤限制保持不变,这样,多模光纤的最大适用功率就会受到插芯和接头终端的限制。

请注意,曲线上的值只是在合理的操作和对准步骤几乎不可能造成损伤的情况下粗略估算的功率水平值。值得注意的是,光纤经常在超过上述功率水平的条件下使用。不过,这样的应用一般需要专业用户,并在使用之前以较低的功率进行测试,尽量降低损伤风险。但即使如此,如果在较高的功率水平下使用,则这些光纤元件应该被看作实验室消耗品。

光纤内的损伤阈值

除了空气玻璃界面的损伤机制外,光纤本身的损伤机制也会限制光纤使用的功率水平。这些限制会影响所有的光纤组件,因为它们存在于光纤本身。光纤内的两种损伤包括弯曲损耗和光暗化损伤。

弯曲损耗
光在纤芯内传播入射到纤芯包层界面的角度大于临界角会使其无法全反射,光在某个区域就会射出光纤,这时候就会产生弯曲损耗。射出光纤的光一般功率密度较高,会烧坏光纤涂覆层和周围的松套管。

有一种叫做双包层的特种光纤,允许光纤包层(第二层)也和纤芯一样用作波导,从而降低弯折损伤的风险。通过使包层/涂覆层界面的临界角高于纤芯/包层界面的临界角,射出纤芯的光就会被限制在包层内。这些光会在几厘米或者几米的距离而不是光纤内的某个局部点漏出,从而最大限度地降低损伤。Thorlabs生产并销售0.22 NA双包层多模光纤,它们能将适用功率提升百万瓦的范围。

光暗化
光纤内的第二种损伤机制称为光暗化或负感现象,一般发生在紫外或短波长可见光,尤其是掺锗纤芯的光纤。在这些波长下工作的光纤随着曝光时间增加,衰减也会增加。引起光暗化的原因大部分未可知,但可以采取一些列措施来缓解。例如,研究发现,羟基离子(OH)含量非常低的光纤可以抵抗光暗化,其它掺杂物比如氟,也能减少光暗化。

即使采取了上述措施,所有光纤在用于紫外光或短波长光时还是会有光暗化产生,因此用于这些波长下的光纤应该被看成消耗品。

制备和处理光纤

通用清洁和操作指南
建议将这些通用清洁和操作指南用于所有的光纤产品。而对于具体的产品,用户还是应该根据辅助文献或手册中给出的具体指南操作。只有遵守了所有恰当的清洁和操作步骤,损伤阈值的计算才会适用。

  1. 安装或集成光纤(有终端的光纤或裸纤)前应该关掉所有光源,以避免聚焦的光束入射在接头或光纤的脆弱部分而造成损伤。

  2. 光纤适用的功率直接与光纤/接头端面的质量相关。将光纤连接到光学系统前,一定要检查光纤的末端。端面应该是干净的,没有污垢和其它可能导致耦合光散射的污染物。另外,如果是裸纤,使用前应该剪切,用户应该检查光纤末端,确保切面质量良好。

  3. 如果将光纤熔接到光学系统,用户首先应该在低功率下验证熔接的质量良好,然后在高功率下使用。熔接质量差,会增加光在熔接界面的散射,从而成为光纤损伤的来源。

  4. 对准系统和优化耦合时,用户应该使用低功率;这样可以最大程度地减少光纤其他部分(非纤芯)的曝光。如果高功率光束聚焦在包层、涂覆层或接头,有可能产生散射光造成的损伤。

高功率下使用光纤的注意事项
一般而言,光纤和光纤元件应该要在安全功率水平限制之内工作,但在理想的条件下(极佳的光学对准和非常干净的光纤端面),光纤元件适用的功率可能会增大。用户首先必须在他们的系统内验证光纤的性能和稳定性,然后再提高输入或输出功率,遵守所有所需的安全和操作指导。以下事项是一些有用的建议,有助于考虑在光纤或组件中增大光学功率。

要防止光纤损伤光耦合进光纤的对准步骤也是重要的。在对准过程中,在取得最佳耦合前,光很容易就聚焦到光纤某部位而不是纤芯。如果高功率光束聚焦在包层或光纤其它部位时,会发生散射引起损伤

  1. 使用光纤熔接机将光纤组件熔接到系统中,可以增大适用的功率,因为它可以最大程度地减少空气/光纤界面损伤的可能性。用户应该遵守所有恰当的指导来制备,并进行高质量的光纤熔接。熔接质量差可能导致散射,或在熔接界面局部形成高热区域,从而损伤光纤。

  2. 连接光纤或组件之后,应该在低功率下使用光源测试并对准系统。然后将系统功率缓慢增加到所希望的输出功率,同时周期性地验证所有组件对准良好,耦合效率相对光学耦合功率没有变化。

  3. 由于剧烈弯曲光纤造成的弯曲损耗可能使光从受到应力的区域漏出。在高功率下工作时,大量的光从很小的区域(受到应力的区域)逃出,从而在局部形成产生高热量,进而损伤光纤。请在操作过程中不要破坏或突然弯曲光纤,以尽可能地减少弯曲损耗。

  4. 用户应该针对给定的应用选择合适的光纤。例如,大模场光纤可以良好地代替标准的单模光纤在高功率应用中使用,因为前者可以提供更佳的光束质量,更大的MFD,且可以降低空气/光纤界面的功率密度。

  5. 阶跃折射率石英单模光纤一般不用于紫外光或高峰值功率脉冲应用,因为这些应用与高空间功率密度相关。

下图囊括了我们提供的1x2和2x2单模耦合器选项。点击彩色条可访问每款耦合器的网页。请注意,1020 nm ± 50 nm(橙色条)选项用于最高50 W的高功率应用。

1x2 SM Coupler Selection Guide 131015505606308051064143015502000165013001020930850670470405532560632670808785830980106413101550

2x2 SM Coupler Selection Guide

1020 ± 50 nm405 ± 5 nm532 ± 15 nm560 ± 15632 ± 15 nm780 ± 15 nm830 ± 15 nm808 ± 15 nm980 ± 15 nm1064 ± 15 nm1310 ± 15 nm1550 &plusmn: 15 nm470 ± 40 nm560 ± 50 nm630 ± 50 nm670 ± 75 nm805 ± 75 nm850 ± 100 nm930 ± 100 nm1064 ± 100 nm1300 ± 100 nm1430 ± 100 nm1550 ± 100 nm1650 ± 100 nm2000 ± 200 nm1310 nm and 1550 nm1310 nm and 1550 nm


Posted Comments:
Simon BECKER  (posted 2019-12-04 11:36:01.573)
Hi, Could it be possible to make a boxed coupler for polarization-maintaining fiber? Thank you in advance
llamb  (posted 2019-12-05 09:49:46.0)
Thank you for your feedback. Yes, it is possible to make a boxed coupler for PM fiber. All of our stock couplers can be made boxed as well. I will reach out to you directly to discuss details and possible quoting.
igkioule  (posted 2018-04-22 20:45:11.517)
Hi, Would it be possible to create a coupler such as these (ideally the wideband version, but the narrowband one would also be useful) with a splitting ratio around 66:33? Thank you in advance.
igkioule  (posted 2018-04-22 20:11:40.257)
Hi, Would it be possible to create a coupler such as these (ideally the wideband version, but the narrowband one would also be useful) with a splitting ratio around 66:33? Thank you in advance.
YLohia  (posted 2018-04-23 09:07:48.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. Depending on the wavelength you want, we should be able to offer this item. I will contact you directly to discuss the possibility of this.
alessandro.seri  (posted 2016-08-31 16:20:00.393)
Hi, i need to know the MFD of this fiber BS (FC632-50B-APC) but I cannot find it on the web. Could you help me?
tfrisch  (posted 2016-09-01 01:49:53.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. FC632-50B-APC is a fiber optic coupler made from 630HP single mode fiber. 630HP has a mode field diameter of 4.0±0.5µm at 630 nm.
burekmichael  (posted 2015-02-16 22:46:33.467)
Is it possible to have a 90:10 and 99:1 2x2 coupler made with S630-HP fiber instead of the 630-HP in order to have the extra bandwidth near 800 nm?
jlow  (posted 2015-02-24 04:28:57.0)
Response from Jeremy at Thorlabs: It might be possible to use the current version for your application depending on your requirements. We will contact you directly to discuss about this.
Back to Top

50:50光纤耦合器

Thorlabs提供窄带和宽带光纤耦合器。所有规格均在生产过程中无接头情况下测得。宽带耦合器在测试过程中的更多信息,请查看上方耦合器验证标签。我们的宽带耦合器用绿色高亮显示于以下列表中。

Item #aInfo Center
Wavelength
BandwidthCoupling
Ratiob
Coupling Ratio
Tolerance
Insertion LossbExcess
Lossb
UniformitybFiber
Typec,d
TerminationHousing
BXC65info630 nm±50 nmd50:50
(Click for Plot)
±6.0%e≤4.0 dB / ≤4.0 dBe< 0.3 dB (Typ.)e≤1.0 dBe
(Click for Plot)
630HPFC/APC BulkheadsBoxed
TW630R5F2infoFC/PC ConnectorsStandard
TW630R5A2infoFC/APC Connectors
TN632R5F2info632 nm±15 nm50:50
(Click for Plot)
±3.0%f≤3.7 dB / ≤3.7 dBf< 0.3 dB (Typ.)f-630HPFC/PC ConnectorsStandard
TN632R5A2infoFC/APC Connectors
TW670R5F2info670 nm±75 nmd50:50
(Click for Plot)
±6.0%e≤4.0 dB / ≤4.0 dBe< 0.3 dB (Typ.)e≤1.0 dBe
(Click for Plot)
630HPFC/PC ConnectorsStandard
TW670R5A2infoFC/APC Connectors
  • 所有值都是指定在指定在室温、带宽范围内且无接头情况下,通过白色输入端口(标准耦合器)或IN 1端口(盒装耦合器)作为输入端测量,如上图所示。当使用蓝色端口或IN 2作为输入端时,性能有所不同。
  • 这些术语的更多信息请看2x2耦合器教程标签。
  • 可根据需求提供其它光纤类型。咨询请联系技术支持techsupport-cn@thorlabs.com
  • 光纤截止波长以下的单模操作无法保证(更多信息,请点击蓝色信息图标)。
  • 此值指定在带宽范围内。
  • 此值指定在中心波长处。
+1 数量 文档 产品型号 - 公英制通用 单价 现货 / 发货日
BXC65 Support Documentation
BXC652x2宽带光纤耦合器,盒装外壳,630 ± 50 nm,分光比50:50,FC/APC插口
¥4,309.56
3 weeks
TW630R5F2 Support Documentation
TW630R5F22x2宽带光纤耦合器,630 ± 50 nm,分光比50:50 ,FC/PC接头
¥3,284.20
3 weeks
TW630R5A2 Support Documentation
TW630R5A22x2宽带光纤耦合器,630 ± 50 nm,分光比50:50,FC/APC接头
¥3,698.64
3 weeks
TN632R5F2 Support Documentation
TN632R5F22x2窄带光纤耦合器,632 ± 15 nm,分光比50:50,FC/PC接头
¥1,958.03
3 weeks
TN632R5A2 Support Documentation
TN632R5A22x2窄带光纤耦合器,632 ± 15 nm,分光比50:50,FC/APC接头
¥2,382.93
3 weeks
TW670R5F2 Support Documentation
TW670R5F22x2宽带光纤耦合器,670 ± 75 nm,分光比50:50,FC/PC接头
¥3,284.20
3 weeks
TW670R5A2 Support Documentation
TW670R5A22x2宽带光纤耦合器,670 ± 75 nm,分光比50:50,FC/APC接头
¥3,698.64
3 weeks
Back to Top

75:25光纤耦合器

Thorlabs提供窄带和宽带光纤耦合器。所有规格均在生产过程中无接头情况下测得。宽带耦合器在测试过程中的更多信息,请查看上方耦合器验证标签。我们的宽带耦合器用绿色高亮显示于以下列表中。

Item #aInfo Center
Wavelength
BandwidthCoupling
Ratiob
Coupling Ratio
Tolerance
Insertion LossbExcess
Lossb
UniformitybFiber
Typec,d
TerminationHousing
BXC63info630 nm±50 nmd75:25
(Click for Plot)
±3.75%e≤1.9 dB / ≤7.1 dBe< 0.3 dB (Typ.)e≤1.0 dBe
(Click for Plot)
630HPFC/APC BulkheadsBoxed
TW630R3F2infoFC/PC ConnectorsStandard
TW630R3A2infoFC/APC Connectors
TN632R3F2info632 nm±15 nm75:25
(Click for Plot)
±2.0%f≤1.8 dB / ≤6.8 dBf< 0.3 dB (Typ.)f-630HPFC/PC ConnectorsStandard
TN632R3A2infoFC/APC Connectors
TW670R3F2info670 nm±75 nmd75:25
(Click for Plot)
±3.75%e≤1.9 dB / ≤7.1 dBe< 0.3 dB (Typ.)e≤1.0 dBe
(Click for Plot)
630HPFC/PC ConnectorsStandard
TW670R3A2infoFC/APC Connectors
  • 所有值都是指定在指定在室温、带宽范围内且无接头情况下,通过白色输入端口(标准耦合器)或IN 1端口(盒装耦合器)作为输入端测量,如上图所示。当使用蓝色端口或IN 2作为输入端时,性能有所不同。
  • 这些术语的更多信息请看2x2耦合器教程标签。
  • 可根据需求提供其它光纤类型。咨询请联系技术支持techsupport-cn@thorlabs.com
  • 光纤截止波长以下的单模操作无法保证(更多信息,请点击蓝色信息图标)。
  • 此值指定在带宽范围内。
  • 此值指定在中心波长处。
+1 数量 文档 产品型号 - 公英制通用 单价 现货 / 发货日
BXC63 Support Documentation
BXC632x2宽带光纤耦合器,盒装外壳,630 ± 50 nm,分光比75:25,FC/APC插口
¥4,309.56
3 weeks
TW630R3F2 Support Documentation
TW630R3F22x2宽带光纤耦合器,630 ± 50 nm,分光比75:25,FC/PC接头
¥3,284.20
3 weeks
TW630R3A2 Support Documentation
TW630R3A22x2宽带光纤耦合器,630 ± 50 nm,分光比75:25,FC/APC接头
¥3,698.64
3 weeks
TN632R3F2 Support Documentation
TN632R3F22x2窄带光纤耦合器,632 ± 15 nm,分光比75:25,FC/PC接头
¥1,958.03
3 weeks
TN632R3A2 Support Documentation
TN632R3A22x2窄带光纤耦合器,632 ± 15 nm,分光比75:25,FC/APC接头
¥2,382.93
3 weeks
TW670R3F2 Support Documentation
TW670R3F22x2宽带光纤耦合器,670 ± 75 nm,分光比75:25,FC/PC接头
¥3,284.20
3 weeks
TW670R3A2 Support Documentation
TW670R3A22x2宽带光纤耦合器,670 ± 75 nm,分光比75:25,FC/APC接头
¥3,698.64
3 weeks
Back to Top

90:10光纤耦合器

Thorlabs提供窄带和宽带光纤耦合器。所有规格均在生产过程中无接头情况下测得。宽带耦合器在测试过程中的更多信息,请查看上方耦合器验证标签。我们的宽带耦合器用绿色高亮显示于以下列表中。

Item #aInfo Center
Wavelength
BandwidthCoupling
Ratiob
Coupling Ratio
Tolerance
Insertion
Lossb
Excess
Lossb
UniformitybFiber
Typec,d
TerminationHousing
BXC62info630 nm±50 nmd90:10
(Click for Plot)
±3.0%e≤1.0 dB / ≤11.9 dBe< 0.3 dB (Typ.)e≤1.0 dBe
(Click for Plot)
630HPFC/APC BulkheadsBoxed
TW630R2F2infoFC/PC ConnectorsStandard
TW630R2A2infoFC/APC Connectors
TN632R2F2info632 nm±15 nm90:10
(Click for Plot)
±1.5%f≤0.9 dB / ≤11.1 dBf< 0.3 dB (Typ.)f-630HPFC/PC ConnectorsStandard
TN632R2A2infoFC/APC Connectors
TW670R2F2info670 nm±75 nmd90:10
(Click for Plot)
±3.0%e≤1.0 dB / ≤11.9 dBe< 0.3 dB (Typ.)e≤1.0 dBe
(Click for Plot)
630HPFC/PC ConnectorsStandard
TW670R2A2infoFC/APC Connectors
  • 所有值都是指定在指定在室温、带宽范围内且无接头情况下,通过白色输入端口(标准耦合器)或IN 1端口(盒装耦合器)作为输入端测量,如上图所示。当使用蓝色端口或IN 2作为输入端时,性能有所不同。
  • 这些术语的更多信息请看2x2耦合器教程标签。
  • 可根据需求提供其它光纤类型。咨询请联系技术支持techsupport-cn@thorlabs.com
  • 光纤截止波长以下的单模操作无法保证(更多信息,请点击蓝色信息图标)。
  • 此值指定在带宽范围内。
  • 此值指定在中心波长处。
+1 数量 文档 产品型号 - 公英制通用 单价 现货 / 发货日
BXC62 Support Documentation
BXC622x2宽带光纤耦合器,盒装外壳,630 ± 50 nm,分光比90:10,FC/APC插口
¥4,309.56
3 weeks
TW630R2F2 Support Documentation
TW630R2F22x2宽带光纤耦合器,630 ± 50 nm,分光比90:10,FC/PC接头
¥3,284.20
3 weeks
TW630R2A2 Support Documentation
TW630R2A22x2宽带光纤耦合器,630 ± 50 nm,分光比90:10,FC/APC接头
¥3,698.64
3 weeks
TN632R2F2 Support Documentation
TN632R2F22x2窄带光纤耦合器,632 ± 15 nm,分光比90:10,FC/PC接头
¥1,958.03
3 weeks
TN632R2A2 Support Documentation
TN632R2A22x2窄带光纤耦合器,632 ± 15 nm,分光比90:10,FC/APC接头
¥2,382.93
3 weeks
TW670R2F2 Support Documentation
TW670R2F22x2宽带光纤耦合器,670 ± 75 nm,分光比90:10,FC/PC接头
¥3,284.20
3 weeks
TW670R2A2 Support Documentation
TW670R2A22x2宽带光纤耦合器,670 ± 75 nm,分光比90:10,FC/APC接头
¥3,698.64
3 weeks
Back to Top

99:1光纤耦合器

Thorlabs提供窄带和宽带光纤耦合器。所有规格均在生产过程中无接头情况下测得。宽带耦合器在测试过程中的更多信息,请查看上方耦合器验证标签。我们的宽带耦合器用绿色高亮显示于以下列表中。

Item #aInfo Center
Wavelength
BandwidthCoupling
Ratiob
Coupling Ratio
Tolerance
Insertion
Lossb
Excess
Lossb
UniformitybFiber
Typec,d
TerminationHousing
BXC61info630 nm±50 nmd99:1
(Click for Plot)
±0.6%e≤0.5 dB / ≤24.4 dBe< 0.3 dB (Typ.)e≤2.0 dBe
(Click for Plot)
630HPFC/APC BulkheadsBoxed
TW630R1F2infoFC/PC ConnectorsStandard
TW630R1A2infoFC/APC Connectors
TN632R1F2info632 nm±15 nm99:1
(Click for Plot)
±0.6%f≤0.5 dB / ≤24.4 dBf< 0.3 dB (Typ.)f-630HPFC/PC ConnectorsStandard
TN632R1A2infoFC/APC Connectors
TW670R1F2info670 nm±75 nmd99:1
(Click for Plot)
±0.6%e≤0.5 dB / ≤24.4 dBe< 0.3 dB(Typ.)e≤2.0 dBe
(Click for Plot)
630HPFC/PC ConnectorsStandard
TW670R1A2infoFC/APC Connectors
  • 所有值都是指定在指定在室温、带宽范围内且无接头情况下,通过白色输入端口(标准耦合器)或IN 1端口(盒装耦合器)作为输入端测量,如上图所示。当使用蓝色端口或IN 2作为输入端时,性能有所不同。
  • 这些术语的更多信息请看2x2耦合器教程标签。
  • 可根据需求提供其它光纤类型。咨询请联系技术支持techsupport-cn@thorlabs.com
  • 光纤截止波长以下的单模操作无法保证(更多信息,请点击蓝色信息图标)。
  • 此值指定在带宽范围内。
  • 此值指定在中心波长处。
+1 数量 文档 产品型号 - 公英制通用 单价 现货 / 发货日
BXC61 Support Documentation
BXC612x2宽带光纤耦合器,盒装外壳,630 ± 50 nm,分光比99:1,FC/APC插口
¥4,309.56
Lead Time
TW630R1F2 Support Documentation
TW630R1F22x2宽带光纤耦合器,630 ± 50 nm,分光比99:1,FC/PC接头
¥3,284.20
3 weeks
TW630R1A2 Support Documentation
TW630R1A22x2宽带光纤耦合器,630 ± 50 nm,分光比99:1,FC/APC接头
¥3,698.64
3 weeks
TN632R1F2 Support Documentation
TN632R1F22x2窄带光纤耦合器,632 ± 15 nm,分光比99:1,FC/PC接头
¥1,958.03
3 weeks
TN632R1A2 Support Documentation
TN632R1A22x2窄带光纤耦合器,632 ± 15 nm,分光比99:1,FC/APC接头
¥2,382.93
3 weeks
TW670R1F2 Support Documentation
TW670R1F22x2宽带光纤耦合器,670 ± 75 nm,分光比99:1,FC/PC接头
¥3,284.20
3 weeks
TW670R1A2 Support Documentation
TW670R1A22x2宽带光纤耦合器,670 ± 75 nm,分光比99:1,FC/APC接头
¥3,698.64
3 weeks
Back to Top

夹具,用于光纤器件外壳

Boxed Coupler Housing Mounted Using an ECM100
Click to Enlarge

ECM100铝质夹具安装在盒装的耦合器上 
Two boxed coupler housings can be mounted using the EPS225 clamp.
Click to Enlarge

使用EPS225夹具将两个盒装的耦合器堆叠安装 
Boxed Coupler Housing Mounted Using an ECM225
Click to Enlarge

ECM225铝质夹具安装在盒装的耦合器上 

这些夹具用于安装上方出售的盒装耦合器。

ECM100和ECM225经过阳极化处理的铝质夹具分别可以卡在盒装耦合器1英寸或2.25英寸宽的侧边。每个夹具有一个带2 mm(5/64英寸)六角锁定螺丝的挠性锁。#8(M4)沉头孔(ECM100有一个,ECM225有三个)便于将夹具安装在Ø1/2英寸接杆或任何具有8-32(M4)螺孔的表面上。必须先通过沉头孔安装夹具,然后再安装盒装耦合器外壳,因为把外壳固定在夹具之后,就不能操作沉头孔了。

EPS225塑料夹具是双面的,用于安装两个盒装耦合器。夹具易于卡入2.25英寸宽的外壳侧面。这些夹具成对出售。

+1 数量 文档 产品型号 - 公英制通用 单价 现货 / 发货日
ECM100 Support Documentation
ECM100铝质夹具,用于紧凑型电子器件外壳,1.00英寸
¥169.90
3 weeks
ECM225 Support Documentation
ECM225铝质夹具,用于紧凑型电子器件外壳,2.25英寸
¥185.41
3 weeks
EPS225 Support Documentation
EPS225双面塑料夹具,用于紧凑型电子器件外壳,2.25英寸,2个
¥66.03
Lead Time